Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Protezioni per giunti e raccordi idraulici

 (9 categorie prodotti)

I raccordi idraulici sono utilizzati per dividere i fluidi attraverso i tubi e i componenti idraulici collegati ai tubi. Questi connettori a innesto rapido rappresentano la soluzione perfetta per creare una tenuta stagna quando si devono montare insieme più tubi. La nostra gamma comprende raccordi realizzati in HDPE e Poliossimetilene.


Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.

  • Progettati per essere una soluzione affidabile ed efficiente per ridurre e attenuare le vibrazioni.
  • Vengono utilizzati con raccordi idraulici BSP.
  • Utilizzati in settori come meccanica, elettronica e automotive.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112

Tappo per tubi con linguetta di tiro centrale

I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.

La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.

Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.

  • Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenuta e flessibilità.
  • Presentano delle nervature che assicurano un'aderenza perfetta quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle.
  • La forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni.
Materiale: EVA Colore: Giallo Codice Serie: SR6111

Tappi con liguetta laterale per DKO

I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.

  • Protegge i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione da danni e contaminanti.
  • L’estremità flessibile si inserisce perfettamente nel dado girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione.
  • Comunemente utilizzati per soddisfare le esigenze di settori come quello automobilistico, manifatturiero e dei macchinari.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121

Cappucci con rondella per tubi flessibili

I tappi a rondella per tubi si applicano alle estremità dei tubi per impedire loro di scivolare sui raccordi. Proteggono da acqua, polvere, sporcizia e agenti inquinanti.Impediscono perdite di acqua e sporcizia.Sono facili da installare e rimuovere.Utilizzati nelle applicazioni edilizie, nel giardinaggio e nell’industria automobilistica. Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR5758

Tappi Eze

Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.

  • Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione.
Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1055

Cappucci a rimozione rapida

I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.

  • Progettato per rimanere ancorato al tubo
  • Protezione dall'ingresso di sporco e umidità e resistenza alla corrosione.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181

Tappi con linguetta laterale

I tappi a rilascio laterale offrono una tenuta sicura e conveniente per diverse applicazioni. Il meccanismo di rilascio laterale consente un inserimento e una rimozione rapidi senza bisogno di attrezzi, garantendo una tenuta perfetta.

  • Il meccanismo a strappo consente un facile inserimento e rimozione, eliminando la necessità di utensili aggiuntivi o di una forza eccessiva.
  • Il design versatile di questi tappi li rende adatti a diverse applicazioni in diversi settori.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1120

Connettori per tubi

I raccordi per tubi flessibili comprendono due, tre e quattro uscite con spine che sigillano i tubi flessibili o le tubazioni in modo sicuro e stretto. Si installano facilmente in una varietà di forme (I, T, L, X e Y). Resistenti alle sostanze chimiche

  • I connettori incrociati ad albero presentano due, tre o quattro uscite con lamelle che consentono il fissaggio sicuro di tubi flessibili o tubi per diverse applicazioni.
  • Questo gruppo di connettori offre una gamma di forme (I, T, L, X e Y).
  • Adatto per l’uso nell’industria automobilistica o chimica.
Materiale: HDPE, POM, Nylon Colore: Naturale Codice Serie: SR1935

Tappi di servizio per tubi flessibili

I tappi di servizio per tubi flessibili sono utilizzati per proteggere i tubi idraulici, durante la manutenzione o la riparazione sul campo. La forma conica consente un semplice fissaggio a tubi di varie dimensioni. Facili da installare con una semplice azione di inserimento e rotazione.

  • Impediscono la dispersione di olio o sostanze chimiche durante la manutenzione e la riparazione.
  • Ideali per applicazioni con tubi rigidi e flessibili.
  • Non servono utensili, basta premere e girare.
  • Robusti e riutilizzabili.
  • Soluzione perfetta per la manutenzione sul campo.
Materiale: Gomma Colore: Giallo Codice Serie: SRF0071