Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
In Essentra Components, le nostre serrature e chiavistelli per impieghi gravosi sono meticolosamente progettati per proteggere attrezzature di valore, rinforzare porte e mettere in sicurezza compartimenti, offrendo una soluzione sicura per varie applicazioni.
Queste soluzioni di chiusura per impieghi gravosi danno priorità sia alla forma che alla funzione, garantendo lo standard di affidabilità in ogni utilizzo.
Chiusura con maniglia a T incassata a filo
Garantisce funzionalità e durata.
Progettata per una perfetta integrazione.
Meccanismo di chiusura comunemente utilizzato in varie applicazioni.
Adatta per porte, pannelli, cancelli, armadi e contenitori
Si aziona con un meccanismo a scatto.
Include un meccanismo di blocco per una chiusura sicura.
Riscontro di bloccaggio per chiusura a levetta
Utilizzati in combinazione con le nostre chiusure a levetta con blocco.
Presentano forza e versatilità per soluzioni di sicurezza complete.
La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
Codice Serie: SR5538 ,SR5548
Questa gamma di maniglie a T è particolarmente adatta a grandi sportelli di armadietti. L'acciaio inossidabile e la classificazione IP65 rendono queste chiusure per uso gravoso adatte per gli ambienti pericolosi.
Questa piastra di riscontro è necessaria insieme alla chiusura a levetta per chiusura a scatto. Realizzata in acciaio con finitura zincata.
Questa gamma di serrature a quarto di giro è dotata di una camma che si solleva e torna in posizione quando la porta o lo sportello si chiude. La gamma è disponibile per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa e dispone di un driver con testa a doppio spacco di 5 mm.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare