Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Protezioni adesive per flange

 (2 categorie prodotti)

Le protezioni adesive di flange sono delle copertura con retro adesivo, progettate per proteggere le superfici di tenuta delle flange da danni e contaminazioni durante lo stoccaggio, il trasporto e l'installazione.

Caratteristiche principali:

Retro Adesivo: Applicazione facile "stacca e attacca", garantendo un fissaggio sicuro.
Protezione: Protegge da graffi, ammaccature e contaminanti.
Materiale: Realizzato con materiali resistenti come plastica, PE, polietilene e gomma.
Senza Residui: Non lascia residui al momento della rimozione.

Vantaggi:

Facile Installazione: Rapido e semplice da applicare.
Conveniente: Previene danni costosi alla flangia.
Uso Versatile: Adatto a vari tipi e dimensioni di flange.


Protezioni adesive per flange

Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.

  • Le protezioni per flange a superficie liscia hanno una parte posteriore adesiva, con un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47, con una classificazione di 15 libbre (lb).
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.

  • Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Adatto per flange specifiche DIN e ANSI.
Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361