Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Canalina per cavi e tubi corrugati

 (5 categorie prodotti)

Le canaline per cavi, o canaline portacavi sono utilizzate per la protezione dei cavi da danni meccanici, come urti, piegature o schiacciamenti. Forniscono quindi maggiore sicurezza dell'ambiente in quanto nascondono i cavi e prevengono il rischio di inciampare o di danneggiarli accidentalmente.

Vengono utilizzate nell'automotive, automazione, trasporti, elettronica, per citarne alcuni.

Tipologia di Canaline per Cavi

Nella gamma di Essentra troverete canaline flessibili ma anche i tubi corrugati o guaine corrugate il cui utilizzo più comune è quello di "canalina" da esterni.

Le canaline flessibili sono molto versatili in quanto, oltre a garantire flessibilità all'applicazione, possono essere applicate con montaggio a vite oppure con adesivo a seconda del modello scelto.

I tubi corrugati hanno una vita stimata di esercizio molto alta e garantiscono un'elevata resistenza agli urti.
La gamma di Essentra offre anche gli accessori per tubi corrugati come i raccordi di protezione per canalina e le clip per fissaggio dei tubi corrugati sul bordo che permettono di fissare la canalina sul bordo di un pannello senza praticare fori.

Infine, nella nostra gamma troverete un comodo kit canalina per cavi completo di canalina, raccordi e dadi di bloccaggio per avere tutto ciò che richiede la vostra applicazione.

Per ulteriori informazioni, consultate la nostra guida “Come dimensionare le canaline per i cavi”.


Canalina per cavi

La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1734

Kit canalina per cavi

Il kit contiene 10 m di canalina in polipropilene e 10 raccordi e dadi di bloccaggio. Tutto viene fornito in una comoda confezione facile da ordinare, riporre e usare. Viene comunemente utilizzato in edilizia, in particolare posate sotto il calcestruzzo o l'intonaco. La canalina è resistente agli acidi e autoestinguente.

Canalina flessibile

La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.

Codice Serie: SR1732

Clip per bordi per canalina

Queste clip sono progettate per essere montate sul bordo di un pannello, non richiedono quindi un foro passante. Disponibili in vari modelli per alloggiare tubi corrugati di misure diverse.

Codice Serie: SR6262

Raccordo di protezione per canalina

Questa gamma di raccordi è disponibile in plastica e metallo. Il raccordo è composto da due parti: involucro e corpo. Disponibile in due varianti: raccordo fisso a filettatura esterna e raccordo girevole a filettatura esterna.