Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Tappi per bombola gas

 (5 categorie prodotti)

La nostra gamma di cappucci per valvole delle bombole del gas garantisce protezione dall'ingresso di sporcizia. Questi cappucci antimanomissione sono realizzati in LDPE e sono disponibili con o senza apertura di ventilazione. Per evitare le perdite di gas, disponiamo in magazzino di cappucci per gas GPL in LDPE nero. Questi cappucci forniscono un'ottima tenuta e sono performanti anche sotto pressione in presenza di temperature e condizioni climatiche estreme.

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - pollici

Questi tappi a espansione con dimensioni in pollici sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0192, SRP0191

Tappi per GPL

I tappi GPL sono progettate per il settore GPL. Chiudono le bombole di gas GPL, evitando pericolose perdite di gas. Si usano per sigillare in modo sicuro ed efficace, proteggere dalle manomissioni e per il trasporto. È conforme al Codice di Pratica 15 dell'Associazione Gas LP: Parte 2.

  • Progettato per fornire una soluzione saggia ed efficace per chiudere le bombole di Gas LP e prevenire perdite di gas dannose.
  • Conforme al LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Utilizzato in applicazioni industriali, automobilistiche e logistiche.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRF0078

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - metrici

Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0190

Utensili per il settaggio per tappi sigillanti - pollici

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni in pollici sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni in pollici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193

Utensile per il settaggio per tappi sigillanti - metrico

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni metriche sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni metriche.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193