Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Accessori per serrature e chiusure

 (10 categorie prodotti)

Esplorate un'ampia gamma di prodotti di alta qualità progettati per migliorare e supportare la funzionalità e la durata delle vostre serrature e chiusure. La nostra gamma include:

Maniglie per serrature: Migliorate le vostre serrature con le nostre maniglie ergonomiche e robuste, che offrono una presa confortevole e affidabile per un funzionamento senza sforzo.

Chiavi per chiusure e serrature: Garantiamo un controllo sicuro degli accessi con la nostra gamma di chiavi per chiusure e serrature. Progettate con precisione e per essere compatibili, queste chiavi garantiscono meccanismi di chiusura affidabili e fluidi.

Camme sostitutive: La nostra selezione di camme di ricambio assicura una chiusura e apertura senza problemi per una continua affidabilità.

Anelli di fissaggio: Migliorate la stabilità delle vostre serrature e chiusure con i nostri anelli di fissaggio resistenti, progettati per installazioni sicure e durature.

Cappucci antipolvere: Impediscono a polvere e detriti di compromettere i meccanismi di chiusura. I nostri cappucci antipolvere sono la soluzione ideale per mantenere la pulizia e l'efficienza delle tue serrature.

Controdadi per serrature a camma: Garantite un accoppiamento stretto e sicuro per le vostre serrature a camme con i nostri controdadi appositamente realizzati, progettati per resistere a varie condizioni.

Targhette portachiavi: Rimanete organizzati e identificate facilmente le vostre chiavi con le nostre targhette portachiavi. Un accessorio pratico per gestire più chiavi con efficienza.


Piastre di aggancio

Le piastre di aggancio sono utilizzate per il montaggio delle chiusure a camma. Sono adatte all'uso con la maggior parte delle gamme di camme standard. Se applicate con le maniglie girevoli e le relative aste, gli utenti possono usufruire di un sistema di bloccaggio multiplo.

La piastra di aggancio è una piastra di fissaggio a 3 punti che consente di avere più punti di blocco.

  • Montaggio con viti M5
  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata


Codice Serie: SR5533

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

Anelli di fissaggio

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

Targhette portachiavi

Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.

  • Disponibili inotto colori assortiti,tra cui: arancione, nero, viola, bianco, blu, giallo, rosso, verde.
  • Vendute inconfezioni da 100 pz.come standard.

Chiavi per Serratura e chiusura

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Piastre di posizionamento

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Controdadi per serrature a camma

Questo controdado è una buona alternativa ai dadi di blocco in metallo forniti con le serrature in plastica con molla a quarto di giro della serie con codice 060.

Camme sostitutive

Le camme rappresentano un'alternativa o il ricambio giusto a quelle fornite con le nostre serrature. La gamma è disponibile per diversi intervalli di serraggio, materiali e profili per adattarsi alle diverse applicazioni.

Kit assemblaggio asta singola

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.