Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Le chiusure a leva, note anche come chiusure a scorrimento o chiavistello a gancio, è un meccanismo di chiusura comunemente utilizzato per bloccare porte, sportelli, armadi e altre chiusure. È costituita da due componenti principali: un gancio o anello fissato a una superficie e un riscontro o supporto montato sulla superficie opposta. Il meccanismo spesso include una leva a molla o una leva a scatto che può essere spostata per agganciare o sganciare la chiusura. Quando è chiusa, la chiusura è saldamente trattenuta dal riscontro, impedendo aperture non intenzionali.
Per completare la chiusura a leva, si utilizza un riscontro. Il riscontro funge da controparte fornendo un punto progettato per il chiavistello per ingaggiarsi o "agganciarsi" quando la chiusura è fissata. Tipicamente installato sulla superficie opposta rispetto alla chiusura a leva, il riscontro presenta una cavità o uno slot che corrisponde alla forma del gancio o anello della chiusura. Questo garantisce una connessione sicura, prevenendo aperture accidentali e contribuendo all'affidabilità complessiva del sistema di chiusura.
Le chiusure a leva con riscontro sono ampiamente utilizzate in vari settori, tra cui automobilistico, industriale, aerospaziale e dei beni di consumo. Sono disponibili in diverse dimensioni e design per adattarsi a varie capacità di carico e requisiti applicativi, offrendo un metodo efficiente e rapido per fissare porte, pannelli e altre chiusure.
Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
Codice Serie: SR5028
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare