Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
Siamo leader globali nella produzione e distribuzione di componenti industriali, e offriamo soluzioni in ferrite altamente performanti, progettate per eliminare i disturbi ad alta frequenza e migliorare la stabilità dei circuiti elettronici. Composte da ossido di ferro e metalli ceramici, le ferriti svolgono un ruolo chiave nella soppressione delle interferenze elettromagnetiche (EMI), contribuendo a preservare il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici in contesti industriali critici.
La ferrite per cavi o anelli di ferrite sono particolarmente utili per eliminare i disturbi che si propagano attraverso i cavi. Questi dispositivi agiscono come filtri, riducendo il rumore elettrico e proteggendo i circuiti sensibili. Ma a cosa serve la ferrite sui cavi? Essa previene le interferenze, garantendo una trasmissione dati e potenza più pulita e stabile.
La nostra offerta include diverse soluzioni in ferrite, pensate per adattarsi a svariate tipologie di cavi e applicazioni:
I toroidi a manicotto, noti anche come anelli di ferrite o ferrite cilindrica, sono componenti in ferrite progettati per l'uso su cavi tondi, agendo come nuclei di soppressione per ridurre le interferenze elettromagnetiche EMI. I manicotti in ferrite cilindrici in materiale A5 sono efficaci nell’attenuare i disturbi, mentre l'involucro in nylon facilita l'assemblaggio dei morsetti di ferrite apribili. Si adattano ad una vasta gamma di dimensioni, consentendo l'uso con cavi elettrici di vari diametri. Ideali per applicazioni su cavi di alimentazione e dati.
Ferriti Intere per Cavi Piatti
Questi ferriti per cavi piatti sono progettati per attenuare i disturbi sui cavi piatti nei dispositivi digitali o nei controller per display. Questi nuclei di ferrite riducono efficacemente le interferenze a bassa frequenza e assorbono i segnali ad alta frequenza. Le ferriti antidisturbo per cavi si adattano perfettamente a diversi tipi di cavi piatti, essendo disponibili in diverse lunghezze di inserimento e impedenze in MHz.
Questi componenti passivi noti anche come perline o bobine in ferrite, sono ampiamente utilizzati nei circuiti elettronici per ridurre i disturbi ad alta frequenza e altre interferenze che possono influenzare le prestazioni del dispositivo. La nostra selezione di ferriti include configurazioni a passaggio singolo o multiplo, con una varietà di tipologie, come perline assiali, perline rivestite, toroidi e soppressori multilinea, garantendo soluzioni versatili per qualsiasi esigenza.
Con un portafoglio ampio e soluzioni pronte per l’industria, le nostre ferriti assicurano:
Scopri le soluzioni più adatte alle tue applicazioni o contattaci per ricevere supporto tecnico e un’offerta su misura.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di componenti passivi in ferrite, consultate la nostra Guida alle perline, ai manicotti e ai nuclei in ferrite.
Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.
La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Our ferrite toolboxes are kits that include 30 different product patterns used to decrease interference in electronic and electrical systems. These toolboxes include ferrite rings, ferrite cores for cables, and ferrite beads, enabling the rapid and effective treatment of electromagnetic interference. Ferrites reduce high-frequency noise, avoid signal deterioration, and ensure the smooth operation of sensitive equipment.
Used in industries such as telecommunications, automotive, aerospace, and consumer electronics rely on ferrite for interference suppression to protect data integrity and reduce noise across signal and power lines.
When selecting the appropriate ferrite core for cables, it's essential to consider factors such as material composition and frequency requirements.
Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.
La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare