Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
I filtri ventola per schede elettroniche e le griglie protettive sono componenti progettati per impedire l'ingresso di polvere, particelle e altri detriti all'interno di un sistema elettronico attraverso le ventole di raffreddamento. L'utilizzo dei filtri per ventole o dei set di filtri e griglie protettive per ventole assicura, quindi, protezione e un ottimale funzionamento e raffreddamento di tutta l'applicazione.
Una volta individuata la dimensione della ventola potrete scegliere il filtro o il set adeguato per la vostra applicazione.
I set di filtri per ventola sono composti da griglia di protezione, coprifiltro, filtro in rete metallica e filtro in feltro. Offrono una protezione IP30.
Codice Serie: SRRCP
Le griglie di protezione e i filtri evitano la caduta di impurità nelle pale della ventola e l'occlusione fortuita. I filtri per ventole servono a impedire l'ingresso di polvere.
Le guarnizioni per ventole proteggono le ventole CC e CA per applicazioni industriali e computerizzate garantendo tenuta tra la ventola e la staffa di montaggio.
I terminali di messa a terra per ventole eliminano l'elettricità statica che si crea quando l'aria passa attraverso il filtro metallico riducendo il rischio di scariche elettrostatiche. Si consiglia di usare quattro linguette di messa a terra per gruppo.
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali
Codice Serie: SRFMB
Questi rivetti per filtri per ventole sono progettati per montare le ventole eliminando la necessità di una combinazione vite/dado. Quando il perno si inserisce, i dentini si espandono per una tenuta ottimale. Il montaggio avviene con un'unica azione che consente di risparmiare tempo e denaro.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare