Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da un corpo, una molla e una camma. La molla tiene la camma in posizione; quando la leva viene tirata di 45 in posizione di riposo, essa ruota attorno a un punto di rotazione per attivare o disattivare la chiusura. La camma si disinserisce quando l'elemento di fissaggio viene nuovamente tirato, consentendo di rimuovere facilmente l'oggetto.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Tipo | Per spessore singolo pannello | m1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2975 € - 77,73 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 46,635 € - 62,18 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
|
||
| 54,705 € - 72,94 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 35,8725 € - 47,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 46,635 € - 62,18 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 48,42 € - 64,56 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
|
||
| 49,3275 € - 65,77 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
|
||
| 49,3275 € - 65,77 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
|
||
| 58,2975 € - 77,73 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 34,9725 € - 46,63 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 48,42 € - 64,56 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
|
||
| 44,85 € - 59,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 46,635 € - 62,18 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 35,8725 € - 47,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 46,635 € - 62,18 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare