Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da tre pezzi: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si disinserisce dal corpo, rilasciando l'elemento di fissaggio. Il cuscinetto a sfera blocca l'elemento di fissaggio quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo pulsante | d2 | Materiale | h1 | d3 | d1 -0.05|-0.10 | m | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,8725 € - 47,83 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante incassato
|
16.0
|
Acciaio
|
|
35.0
|
10.0
|
|
||
| 34,9725 € - 46,63 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante incassato
|
12.0
|
Acciaio
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 51,1125 € - 68,15 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante
|
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
23.0
|
6.0
|
|
||
| 65,4675 € - 87,29 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
14.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 26,9025 € - 35,87 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante
|
12.0
|
Acciaio
|
|
12.0
|
6.0
|
|
||
| 52,0125 € - 69,35 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante
|
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
32.0
|
10.0
|
|
||
| 28,71 € - 38,28 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante
|
16.0
|
Acciaio
|
|
16.0
|
10.0
|
|
||
| 52,0125 € - 69,35 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 49,3275 € - 65,77 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
14.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 52,0125 € - 69,35 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 40,35 € - 53,80 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante
|
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
35.0
|
10.0
|
|
||
| 68,1525 € - 90,87 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 36,78 € - 49,04 € | Richiedi il lead time qui |
Pulsante
|
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 40,35 € - 53,80 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
14.0
|
Acciaio
|
|
25.0
|
6.0
|
|
||
| 68,1525 € - 90,87 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 43,0425 € - 57,39 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
| 43,0425 € - 57,39 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia a T
|
18.0
|
Acciaio
|
|
34.0
|
10.0
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare