Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli accessori per chiusure rotative offrono massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bullone
|
|||
| 0,1604 € - 0,2495 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clip di fissaggio
|
||
| 10134566 | 0,1357 € - 0,1508 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clip di fissaggio
|
|
| 6,7021 € - 7,4468 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 5,485 € - 6,0944 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 5,691 € - 6,3234 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 0,8578 € - 0,9531 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bullone
|
||
| 0,7263 € - 0,807 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bullone
|
||
| 6,2592 € - 6,9546 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 6,2592 € - 6,9546 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 5,691 € - 6,3234 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 0,2316 € - 0,2574 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Staffa di montaggio
|
||
| 2,2773 € - 2,2773 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bullone
|
||
| 4,9156 € - 5,4618 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,2962 € - 5,8847 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 4,7086 € - 5,2318 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 7,1775 € - 7,975 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring