Gli accessori per chiusure rotative offrono massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Larghezza | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2316 € - 0,2574 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Staffa di montaggio
 | ||
| 10134566 | 0,1357 € - 0,1508 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
Clip di fissaggio
 | |
| 0,1604 € - 0,2495 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.646 in
 
16.4 mm
 | 
Clip di fissaggio
 | ||
| 2,2773 € - 2,2773 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M10
 | 
1.13 in
 
28.7 mm
 | 
2.059 in
 
52.3 mm
 | 
Bullone
 | ||
| 6,7021 € - 7,4468 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
4.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
39.37 in
 
1000.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | ||
| 5,691 € - 6,3234 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
59.055 in
 
1500.0 mm
 | 
Cable without Spring
 | ||
| 6,2592 € - 6,9546 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
78.74 in
 
2000.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
78.74 in
 
2000.0 mm
 | 
Cable without Spring
 | |||
| 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
Bullone
 | |||
| 6,2592 € - 6,9546 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
78.74 in
 
2000.0 mm
 | 
Cable without Spring
 | ||
| 5,485 € - 6,0944 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
59.055 in
 
1500.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | ||
| 5,2962 € - 5,8847 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
78.74 in
 
2000.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | ||
| 4,9156 € - 5,4618 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
39.37 in
 
1000.0 mm
 | 
Cable without Spring
 | ||
| 0,8578 € - 0,9531 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
Bullone
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
78.74 in
 
2000.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | |||
| Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
59.055 in
 
1500.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | |||
| 0,7263 € - 0,807 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Bullone
 | ||
| 7,1775 € - 7,975 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
78.74 in
 
2000.0 mm
 | 
Cable without Spring
 | ||
| 5,85 € - 6,50 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
39.37 in
 
1000.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
39.37 in
 
1000.0 mm
 | 
Cable with Spring
 | |||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare