Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.
Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | d3 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,2068 € - 94,9355 € | Richiedi il lead time qui |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 57,892 € - 77,1928 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 75,276 € - 100,368 € | Richiedi il lead time qui |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 62,0945 € - 82,7893 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 312,83 € - 417,1033 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 62,8223 € - 83,763 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 61,4693 € - 81,959 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 62,0843 € - 82,779 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 73,8205 € - 98,4205 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 75,7885 € - 101,0445 € | Richiedi il lead time qui |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 108,0453 € - 144,0535 € | Richiedi il lead time qui |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 87,0738 € - 116,0915 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 122,549 € - 163,3953 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 122,549 € - 163,3953 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
33
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 127,387 € - 169,8425 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 122,549 € - 163,3953 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 87,0738 € - 116,0915 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 62,0843 € - 82,779 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 54,7863 € - 73,0518 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 57,892 € - 77,1928 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare