Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

In produzione

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
57,892 € - 77,1928 € Richiedi il lead time qui
32.0
M6
32.0
Acciaio
6.6
M20x1.0
37.0
75,276 € - 100,368 € Richiedi il lead time qui
53.0
M20
58.0
Acciaio
22.0
M40x1.5
62.0
54,7863 € - 73,0518 € Richiedi il lead time qui
27.0
M5
25.0
Acciaio
5.5
M15x1.0
31.0
54,7863 € - 73,0518 € Richiedi il lead time qui
27.0
M4
25.0
Acciaio
4.5
M15x1.0
31.0
94,013 € - 125,3473 € Richiedi il lead time qui
61.0
M30
70.0
Acciaio
39.0
M50x1.5
71.0
65,5078 € - 87,3403 € Richiedi il lead time qui
32.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
11.0
M20x1.0
37.0
93,07 € - 124,0865 € Richiedi il lead time qui
53.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
22.0
M40x1.5
62.0
62,0945 € - 82,7893 € Richiedi il lead time qui
27.0
M4
25.0
Acciaio inossidabile
4.5
M15x1.0
31.0
66,1125 € - 88,15 € Richiedi il lead time qui
63.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
6.6
M20x1.0
43.0
49,3538 € - 65,805 € Richiedi il lead time qui
22.0
M5
25.0
Acciaio
5.5
M15x1.0
26.0
108,0453 € - 144,0535 € Richiedi il lead time qui
102.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
26.0
M40x1.5
70.0
77,3978 € - 103,197 € Richiedi il lead time qui
35.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
6.5
M15x1.0
50.0
173,8298 € - 231,773 € Richiedi il lead time qui
123.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
22.0
M50x1.5
83.0
87,0738 € - 116,0915 € Richiedi il lead time qui
43.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
11.0
M20x1.0
63.0
59,8088 € - 79,745 € Richiedi il lead time qui
79.0
M16
45.0
Acciaio
17.5
M30x1.5
54.0
61,4693 € - 81,959 € Richiedi il lead time qui
35.0
M6
25.0
Acciaio
6.5
M15x1.0
50.0
91,3788 € - 121,8315 € Richiedi il lead time qui
70.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
102.0
87,0738 € - 116,0915 € Richiedi il lead time qui
44.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
17.5
M40x1.5
53.0
173,8298 € - 231,773 € Richiedi il lead time qui
123.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
26.0
M50x1.5
83.0
96,7498 € - 128,9963 € Richiedi il lead time qui
54.0
M12
45.0
Acciaio inossidabile
13.5
M30x1.5
79.0
  • di 6
Regolatore di precisione M6 32.0 37.0 Acciaio

20199982

Fascia di prezzo
77,1928 € - 57,892 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M20 58.0 62.0 Acciaio

20200053

Fascia di prezzo
100,368 € - 75,276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M5 25.0 31.0 Acciaio

20199968

Fascia di prezzo
73,0518 € - 54,7863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M4 25.0 31.0 Acciaio

20199951

Fascia di prezzo
73,0518 € - 54,7863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M30 70.0 71.0 Acciaio

20200091

Fascia di prezzo
125,3473 € - 94,013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Regolatore di precisione M10 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

20200152

Fascia di prezzo
87,3403 € - 65,5078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M20 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200206

Fascia di prezzo
124,0865 € - 93,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M4 25.0 31.0 Acciaio inossidabile

20200107

Fascia di prezzo
82,7893 € - 62,0945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M6 32.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201777

Fascia di prezzo
88,15 € - 66,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M5 25.0 26.0 Acciaio

20202262

Fascia di prezzo
65,805 € - 49,3538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M20 58.0 70.0 Acciaio inossidabile

20201821

Fascia di prezzo
144,0535 € - 108,0453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M6 25.0 50.0 Acciaio inossidabile

20201883

Fascia di prezzo
103,197 € - 77,3978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M20 70.0 83.0 Acciaio inossidabile

20202194

Fascia di prezzo
231,773 € - 173,8298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M10 32.0 63.0 Acciaio inossidabile

20201906

Fascia di prezzo
116,0915 € - 87,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M16 45.0 54.0 Acciaio

20200862

Fascia di prezzo
79,745 € - 59,8088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M6 25.0 50.0 Acciaio

20200954

Fascia di prezzo
81,959 € - 61,4693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M24 58.0 102.0 Acciaio

20201036

Fascia di prezzo
121,8315 € - 91,3788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M16 58.0 53.0 Acciaio inossidabile

20201463

Fascia di prezzo
116,0915 € - 87,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M24 70.0 83.0 Acciaio inossidabile

20201845

Fascia di prezzo
231,773 € - 173,8298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio inossidabile

20201920

Fascia di prezzo
128,9963 € - 96,7498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0