Menu Ricerca

Adattatori di precisione

In produzione

Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.

Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.

  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale h3 Tipo adattatore h1 Acquista
50,6658 € - 67,5475 € Richiedi il lead time qui
37.0
M16
58.0
Acciaio
9.0
Con controdado
46.0
38,4375 € - 51,25 € Richiedi il lead time qui
20.0
M6
25.0
Acciaio
4.0
Con controdado
24.0
50,6658 € - 67,5475 € Richiedi il lead time qui
37.0
M24
58.0
Acciaio
9.0
Con controdado
46.0
37,0948 € - 49,4563 € Richiedi il lead time qui
15.0
M4
25.0
Acciaio inossidabile
4.0
Standard
19.0
43,1935 € - 57,5948 € Richiedi il lead time qui
29.0
M12
45.0
Acciaio
7.0
Con controdado
36.0
89,011 € - 118,6745 € Richiedi il lead time qui
33.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
10.0
Standard
43.0
35,465 € - 47,2833 € Richiedi il lead time qui
24.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
5.0
Con controdado
29.0
42,927 € - 57,236 € Richiedi il lead time qui
28.0
M16
58.0
Acciaio
9.0
Standard
37.0
46,494 € - 61,992 € Richiedi il lead time qui
28.0
M24
58.0
Acciaio
9.0
Standard
37.0
35,0755 € - 46,7708 € Richiedi il lead time qui
35.0
M6
32.0
Acciaio
20.0
Standard
55.0
40,3338 € - 53,7818 € Richiedi il lead time qui
24.0
M10
32.0
Acciaio
5.0
Con controdado
29.0
41,369 € - 55,1553 € Richiedi il lead time qui
42.0
M12
45.0
Acciaio
25.0
Standard
67.0
52,5415 € - 70,0485 € Richiedi il lead time qui
49.0
M10
45.0
Acciaio
18.0
Con controdado
67.0
62,771 € - 83,6913 € Richiedi il lead time qui
63.0
M16
58.0
Acciaio
23.0
Con controdado
86.0
38,8578 € - 51,8138 € Richiedi il lead time qui
18.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
5.0
Standard
23.0
53,6998 € - 71,5963 € Richiedi il lead time qui
28.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
9.0
Standard
37.0
41,123 € - 54,8273 € Richiedi il lead time qui
28.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
15.0
Standard
43.0
49,9175 € - 66,5533 € Richiedi il lead time qui
42.0
M12
45.0
Acciaio inossidabile
25.0
Standard
67.0
63,7038 € - 84,9315 € Richiedi il lead time qui
49.0
M12
45.0
Acciaio inossidabile
18.0
Con controdado
67.0
159,6335 € - 212,8413 € Richiedi il lead time qui
77.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
29.0
Con controdado
106.0
  • di 6
Regolatore di precisione M16 58.0 46.0 Acciaio

20199722

Fascia di prezzo
67,5475 € - 50,6658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M6 25.0 24.0 Acciaio

20199654

Fascia di prezzo
51,25 € - 38,4375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M24 58.0 46.0 Acciaio

20199746

Fascia di prezzo
67,5475 € - 50,6658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M4 25.0 19.0 Acciaio inossidabile

20199609

Fascia di prezzo
49,4563 € - 37,0948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M12 45.0 36.0 Acciaio

20199708

Fascia di prezzo
57,5948 € - 43,1935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Regolatore di precisione M20 70.0 43.0 Acciaio inossidabile

20199593

Fascia di prezzo
118,6745 € - 89,011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M8 32.0 29.0 Acciaio inossidabile

20199821

Fascia di prezzo
47,2833 € - 35,465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M16 58.0 37.0 Acciaio

20200428

Fascia di prezzo
57,236 € - 42,927 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M24 58.0 37.0 Acciaio

20200442

Fascia di prezzo
61,992 € - 46,494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M6 32.0 55.0 Acciaio

20200572

Fascia di prezzo
46,7708 € - 35,0755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Regolatore di precisione M10 32.0 29.0 Acciaio

20199685

Fascia di prezzo
53,7818 € - 40,3338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M12 45.0 67.0 Acciaio

20200619

Fascia di prezzo
55,1553 € - 41,369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Regolatore di precisione M10 45.0 67.0 Acciaio

20200725

Fascia di prezzo
70,0485 € - 52,5415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Regolatore di precisione M16 58.0 86.0 Acciaio

20200756

Fascia di prezzo
83,6913 € - 62,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Regolatore di precisione M8 32.0 23.0 Acciaio inossidabile

20201319

Fascia di prezzo
51,8138 € - 38,8578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M16 58.0 37.0 Acciaio inossidabile

20201364

Fascia di prezzo
71,5963 € - 53,6998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M6 25.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201524

Fascia di prezzo
54,8273 € - 41,123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Regolatore di precisione M12 45.0 67.0 Acciaio inossidabile

20201579

Fascia di prezzo
66,5533 € - 49,9175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Regolatore di precisione M12 45.0 67.0 Acciaio inossidabile

20201685

Fascia di prezzo
84,9315 € - 63,7038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Regolatore di precisione M30 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20201739

Fascia di prezzo
212,8413 € - 159,6335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0