Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.
Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | h3 | Tipo adattatore | h1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,43 € - 40,57 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
46,25 € - 61,66 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
54,23 € - 72,31 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
79,61 € - 106,14 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
33,59 € - 44,78 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
41,46 € - 55,28 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Con controdado
|
43.0
|
||
54,23 € - 72,31 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
30,43 € - 40,57 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
41,46 € - 55,28 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Con controdado
|
43.0
|
||
33,59 € - 44,78 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
46,25 € - 61,66 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
40,36 € - 53,81 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
51,26 € - 68,34 € | Richiedi il lead time qui |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
||
51,26 € - 68,34 € | Richiedi il lead time qui |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
||
34,22 € - 45,63 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
49,69 € - 66,25 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
37,91 € - 50,55 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
52,39 € - 69,85 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
52,39 € - 69,85 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
41,84 € - 55,79 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare