Menu Ricerca

Adattatori di precisione

In produzione

Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.

Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.

  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale h3 Tipo adattatore h1 Acquista
42,4965 € - 56,662 € Richiedi il lead time qui
33.0
M5
25.0
Acciaio
10.0
Con controdado
43.0
42,4965 € - 56,662 € Richiedi il lead time qui
33.0
M4
25.0
Acciaio
10.0
Con controdado
43.0
81,6003 € - 108,7935 € Richiedi il lead time qui
33.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
10.0
Standard
43.0
34,4298 € - 45,8995 € Richiedi il lead time qui
28.0
M5
25.0
Acciaio
15.0
Standard
43.0
55,5858 € - 74,1178 € Richiedi il lead time qui
33.0
M30
70.0
Acciaio
10.0
Standard
43.0
159,6335 € - 212,8413 € Richiedi il lead time qui
77.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
29.0
Con controdado
106.0
98,0413 € - 130,7183 € Richiedi il lead time qui
63.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
23.0
Con controdado
86.0
80,6265 € - 107,502 € Richiedi il lead time qui
54.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
32.0
Standard
86.0
133,8445 € - 178,4525 € Richiedi il lead time qui
66.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
40.0
Standard
106.0
49,9175 € - 66,5533 € Richiedi il lead time qui
42.0
M16
45.0
Acciaio inossidabile
25.0
Standard
67.0
98,0413 € - 130,7183 € Richiedi il lead time qui
63.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
23.0
Con controdado
86.0
159,6335 € - 212,8413 € Richiedi il lead time qui
77.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
29.0
Con controdado
106.0
41,9328 € - 55,9035 € Richiedi il lead time qui
35.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
20.0
Standard
55.0
57,40 € - 76,5368 € Richiedi il lead time qui
41.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
14.0
Con controdado
55.0
133,8445 € - 178,4525 € Richiedi il lead time qui
66.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
40.0
Standard
106.0
80,6265 € - 107,502 € Richiedi il lead time qui
54.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
32.0
Standard
86.0
41,9328 € - 55,9035 € Richiedi il lead time qui
35.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
20.0
Standard
55.0
32,5438 € - 43,3883 € Richiedi il lead time qui
18.0
M8
32.0
Acciaio
5.0
Standard
23.0
50,9323 € - 67,9063 € Richiedi il lead time qui
42.0
M16
45.0
Acciaio
25.0
Standard
67.0
51,3628 € - 68,4803 € Richiedi il lead time qui
54.0
M24
58.0
Acciaio
32.0
Standard
86.0
  • di 6
Regolatore di precisione M5 25.0 43.0 Acciaio

20202309

Fascia di prezzo
56,662 € - 42,4965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M4 25.0 43.0 Acciaio

20202293

Fascia di prezzo
56,662 € - 42,4965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M24 70.0 43.0 Acciaio inossidabile

20202149

Fascia di prezzo
108,7935 € - 81,6003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M5 25.0 43.0 Acciaio

20202286

Fascia di prezzo
45,8995 € - 34,4298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Regolatore di precisione M30 70.0 43.0 Acciaio

20202248

Fascia di prezzo
74,1178 € - 55,5858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M20 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20202170

Fascia di prezzo
212,8413 € - 159,6335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Regolatore di precisione M20 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20202163

Fascia di prezzo
130,7183 € - 98,0413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201616

Fascia di prezzo
107,502 € - 80,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Regolatore di precisione M20 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20201623

Fascia di prezzo
178,4525 € - 133,8445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Regolatore di precisione M16 45.0 67.0 Acciaio inossidabile

20201586

Fascia di prezzo
66,5533 € - 49,9175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201715

Fascia di prezzo
130,7183 € - 98,0413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Regolatore di precisione M24 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20201722

Fascia di prezzo
212,8413 € - 159,6335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Regolatore di precisione M6 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201531

Fascia di prezzo
55,9035 € - 41,9328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Regolatore di precisione M6 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201661

Fascia di prezzo
76,5368 € - 57,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Regolatore di precisione M24 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20201630

Fascia di prezzo
178,4525 € - 133,8445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Regolatore di precisione M20 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201609

Fascia di prezzo
107,502 € - 80,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Regolatore di precisione M10 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201555

Fascia di prezzo
55,9035 € - 41,9328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Regolatore di precisione M8 32.0 23.0 Acciaio

20200381

Fascia di prezzo
43,3883 € - 32,5438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M16 45.0 67.0 Acciaio

20200626

Fascia di prezzo
67,9063 € - 50,9323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio

20200657

Fascia di prezzo
68,4803 € - 51,3628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0