Menu Ricerca

Adattatori di precisione

In produzione

Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.

Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.

  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale h3 Tipo adattatore h1 Acquista
69,2388 € - 92,3115 € Richiedi il lead time qui
44.0
M20
70.0
Acciaio
10.0
Con controdado
54.0
38,4375 € - 51,25 € Richiedi il lead time qui
20.0
M4
25.0
Acciaio
4.0
Con controdado
24.0
50,6658 € - 67,5475 € Richiedi il lead time qui
37.0
M20
58.0
Acciaio
9.0
Con controdado
46.0
32,5438 € - 43,3883 € Richiedi il lead time qui
18.0
M6
32.0
Acciaio
5.0
Standard
23.0
40,3338 € - 53,7818 € Richiedi il lead time qui
24.0
M6
32.0
Acciaio
5.0
Con controdado
29.0
43,1935 € - 57,5948 € Richiedi il lead time qui
29.0
M10
45.0
Acciaio
7.0
Con controdado
36.0
69,2388 € - 92,3115 € Richiedi il lead time qui
44.0
M24
70.0
Acciaio
10.0
Con controdado
54.0
89,011 € - 118,6745 € Richiedi il lead time qui
33.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
10.0
Standard
43.0
52,5415 € - 70,0485 € Richiedi il lead time qui
49.0
M16
45.0
Acciaio
18.0
Con controdado
67.0
79,1608 € - 105,5443 € Richiedi il lead time qui
66.0
M20
70.0
Acciaio
40.0
Standard
106.0
97,1393 € - 129,519 € Richiedi il lead time qui
77.0
M24
70.0
Acciaio
29.0
Con controdado
106.0
51,1168 € - 68,1523 € Richiedi il lead time qui
33.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
10.0
Con controdado
43.0
52,5415 € - 70,0485 € Richiedi il lead time qui
49.0
M12
45.0
Acciaio
18.0
Con controdado
67.0
113,3343 € - 151,1055 € Richiedi il lead time qui
66.0
M24
70.0
Acciaio
40.0
Standard
106.0
51,3628 € - 68,4803 € Richiedi il lead time qui
54.0
M16
58.0
Acciaio
32.0
Standard
86.0
51,3628 € - 68,4803 € Richiedi il lead time qui
54.0
M24
58.0
Acciaio
32.0
Standard
86.0
41,9328 € - 55,9035 € Richiedi il lead time qui
35.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
20.0
Standard
55.0
53,6998 € - 71,5963 € Richiedi il lead time qui
28.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
9.0
Standard
37.0
80,6265 € - 107,502 € Richiedi il lead time qui
54.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
32.0
Standard
86.0
53,6998 € - 71,5963 € Richiedi il lead time qui
28.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
9.0
Standard
37.0
  • di 6
Regolatore di precisione M20 70.0 54.0 Acciaio

20199753

Fascia di prezzo
92,3115 € - 69,2388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M20
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M4 25.0 24.0 Acciaio

20199630

Fascia di prezzo
51,25 € - 38,4375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M20 58.0 46.0 Acciaio

20199739

Fascia di prezzo
67,5475 € - 50,6658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M6 32.0 23.0 Acciaio

20200374

Fascia di prezzo
43,3883 € - 32,5438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M6 32.0 29.0 Acciaio

20199661

Fascia di prezzo
53,7818 € - 40,3338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M10 45.0 36.0 Acciaio

20199692

Fascia di prezzo
57,5948 € - 43,1935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M10
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Regolatore di precisione M24 70.0 54.0 Acciaio

20199760

Fascia di prezzo
92,3115 € - 69,2388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M24
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M20 70.0 43.0 Acciaio inossidabile

20199593

Fascia di prezzo
118,6745 € - 89,011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M16 45.0 67.0 Acciaio

20200749

Fascia di prezzo
70,0485 € - 52,5415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Regolatore di precisione M20 70.0 106.0 Acciaio

20200664

Fascia di prezzo
105,5443 € - 79,1608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Regolatore di precisione M24 70.0 106.0 Acciaio

20200787

Fascia di prezzo
129,519 € - 97,1393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Regolatore di precisione M6 25.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201654

Fascia di prezzo
68,1523 € - 51,1168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M12 45.0 67.0 Acciaio

20200732

Fascia di prezzo
70,0485 € - 52,5415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Regolatore di precisione M24 70.0 106.0 Acciaio

20200671

Fascia di prezzo
151,1055 € - 113,3343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Regolatore di precisione M16 58.0 86.0 Acciaio

20200633

Fascia di prezzo
68,4803 € - 51,3628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio

20200657

Fascia di prezzo
68,4803 € - 51,3628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Regolatore di precisione M8 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201548

Fascia di prezzo
55,9035 € - 41,9328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Regolatore di precisione M24 58.0 37.0 Acciaio inossidabile

20201388

Fascia di prezzo
71,5963 € - 53,6998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201616

Fascia di prezzo
107,502 € - 80,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Regolatore di precisione M20 58.0 37.0 Acciaio inossidabile

20201371

Fascia di prezzo
71,5963 € - 53,6998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0