Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.
Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | h3 | Tipo adattatore | h1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,60 € - 46,13 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Con controdado
|
29.0
|
||
49,43 € - 65,90 € | Richiedi il lead time qui |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Con controdado
|
46.0
|
||
67,55 € - 90,06 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Con controdado
|
54.0
|
||
49,43 € - 65,90 € | Richiedi il lead time qui |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Con controdado
|
46.0
|
||
67,55 € - 90,06 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Con controdado
|
54.0
|
||
35,18 € - 46,91 € | Richiedi il lead time qui |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.0
|
Con controdado
|
36.0
|
||
36,19 € - 48,25 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
37,50 € - 50,00 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Con controdado
|
24.0
|
||
36,19 € - 48,25 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
34,60 € - 46,13 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Con controdado
|
29.0
|
||
35,18 € - 46,91 € | Richiedi il lead time qui |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.0
|
Con controdado
|
36.0
|
||
39,35 € - 52,47 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
5.0
|
Con controdado
|
29.0
|
||
79,61 € - 106,14 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
42,14 € - 56,19 € | Richiedi il lead time qui |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Con controdado
|
36.0
|
||
37,50 € - 50,00 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Con controdado
|
24.0
|
||
49,43 € - 65,90 € | Richiedi il lead time qui |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Con controdado
|
46.0
|
||
42,14 € - 56,19 € | Richiedi il lead time qui |
29.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Con controdado
|
36.0
|
||
42,14 € - 56,19 € | Richiedi il lead time qui |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Con controdado
|
36.0
|
||
37,50 € - 50,00 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Con controdado
|
24.0
|
||
45,98 € - 61,30 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
5.0
|
Con controdado
|
29.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare