Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.
Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | h3 | Tipo adattatore | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,6335 € - 212,8413 € | Richiedi il lead time qui |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
||
| 35,0755 € - 46,7708 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 47,4063 € - 63,2015 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
| 62,771 € - 83,6913 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
||
| 36,777 € - 49,036 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 42,886 € - 57,1848 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 80,6265 € - 107,502 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 57,40 € - 76,5368 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
| 31,1908 € - 41,5843 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 47,4063 € - 63,2015 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
| 79,1608 € - 105,5443 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 79,1608 € - 105,5443 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 51,3628 € - 68,4803 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 43,1935 € - 57,5948 € | Richiedi il lead time qui |
29.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Con controdado
|
36.0
|
||
| 37,0948 € - 49,4563 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 50,6658 € - 67,5475 € | Richiedi il lead time qui |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Con controdado
|
46.0
|
||
| 38,4375 € - 51,25 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
4.0
|
Con controdado
|
24.0
|
||
| 43,1935 € - 57,5948 € | Richiedi il lead time qui |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Con controdado
|
36.0
|
||
| 35,465 € - 47,2833 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Con controdado
|
29.0
|
||
| 42,927 € - 57,236 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare