Menu Ricerca

Adattatori fori per fibra

Disponibile

Gli adattatori per forature per fibra trasformano un foro per un connettore SC in un foro per connettore ST. Lo sdoppiatore per fibre ottiche consente di rompere e terminare meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Realizzato in nylon nero o naturale classificato UL94 V2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Acquista
0,1072 € - 0,1298 € 2256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1515 € - 0,1841 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-0
Adattatore fori per fibra 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10111420

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
2256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.4 - 3.5 mm
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.8 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
Connettore SC-ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di connettore
    SC-ST
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790