Menu Ricerca

Albero cavo temprato 16.0 2000.0 0.4 Acciaio

Albero cavo temprato di 16 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20287528

Codice articolo precedente:

20287528

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 83,90 €
10 - 19 75,51 €
20 - 39 71,32 €
40 - 49 62,93 €
50 - 99 58,73 €
100 + 50,34 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

83,90 €

1 x 83,90 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 16.0
l1 2000.0
Depth of hardness min 0.4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci