Menu Ricerca

Albero cavo temprato 20.0 2500.0 0.4 Acciaio

Albero cavo temprato di 20 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20288815

Codice articolo precedente:

20288815

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 130,63 €
10 - 19 117,57 €
20 - 39 111,04 €
40 - 49 97,97 €
50 - 99 91,44 €
100 + 78,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

130,63 €

1 x 130,63 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 20.0
l1 2500.0
Depth of hardness min 0.4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci