Menu Ricerca

Albero cavo temprato 30.0 1450.0 0.6 Acciaio

Albero cavo temprato di 30 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20290986

Codice articolo precedente:

20290986

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 113,99 €
10 - 19 102,59 €
20 - 39 96,89 €
40 - 49 85,49 €
50 - 99 79,79 €
100 + 68,39 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

113,99 €

1 x 113,99 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
l1 1450.0
Depth of hardness min 0.6
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci