Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416,64 € - 462,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
5100.0
|
||
| 29,92 € - 49,87 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
600.0
|
||
| 183,13 € - 203,48 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2750.0
|
||
| 46,09 € - 76,82 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1000.0
|
||
| 404,82 € - 449,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4950.0
|
||
| 298,09 € - 331,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3600.0
|
||
| 23,78 € - 39,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
450.0
|
||
| 66,28 € - 110,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1400.0
|
||
| 35,93 € - 59,88 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
750.0
|
||
| 37,87 € - 63,11 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
800.0
|
||
| 457,25 € - 508,06 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
5650.0
|
||
| 276,01 € - 306,68 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3300.0
|
||
| 98,15 € - 163,59 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2150.0
|
||
| 268,04 € - 297,82 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3200.0
|
||
| 58,16 € - 96,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
900.0
|
||
| 465,13 € - 516,81 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
5750.0
|
||
| 357,37 € - 397,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4350.0
|
||
| 44,63 € - 74,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
400.0
|
||
| 396,90 € - 441,00 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4850.0
|
||
| 99,56 € - 165,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1550.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare