Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
413,27 € - 459,19 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
6000.0
|
||
366,61 € - 407,34 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5300.0
|
||
45,14 € - 75,24 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
750.0
|
||
28,91 € - 48,19 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
250.0
|
||
255,46 € - 283,84 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
319,51 € - 355,01 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
81,10 € - 135,16 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
800.0
|
||
170,77 € - 189,74 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1100.0
|
||
13,97 € - 23,28 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
100.0
|
||
94,96 € - 158,26 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
950.0
|
||
466,58 € - 518,42 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5350.0
|
||
291,45 € - 323,83 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1950.0
|
||
90,13 € - 150,21 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
900.0
|
||
376,49 € - 418,32 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2550.0
|
||
248,27 € - 275,86 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1650.0
|
||
284,27 € - 315,86 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1900.0
|
||
33,59 € - 55,99 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
300.0
|
||
43,45 € - 72,41 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
400.0
|
||
870,64 € - 967,38 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4650.0
|
||
879,83 € - 977,59 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4700.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare