Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
75,71 € - 100,94 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
1200.0
196,70 € - 218,55 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2750.0
92,36 € - 123,15 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
1500.0
40,68 € - 67,80 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
850.0
226,67 € - 251,85 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3200.0
279,98 € - 311,09 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4000.0
293,32 € - 325,91 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4200.0
346,62 € - 385,13 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5000.0
303,33 € - 337,03 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4350.0
306,64 € - 340,71 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4400.0
160,02 € - 177,80 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2200.0
127,79 € - 170,39 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2100.0
230,01 € - 255,57 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3250.0
220,01 € - 244,45 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3100.0
336,65 € - 374,05 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4850.0
81,26 € - 108,34 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
1300.0
193,35 € - 214,83 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2700.0
299,98 € - 333,31 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4300.0
273,31 € - 303,68 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3900.0
290,00 € - 322,22 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4150.0
  • di 72
Albero temprato 40.0 1200.0 1.5 Acciaio

20282622

Fascia di prezzo
100,94 € - 75,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    11.844
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2750.0 1.5 Acciaio

20282936

Fascia di prezzo
218,55 € - 196,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    27.143
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 1500.0 1.5 Acciaio

20282684

Fascia di prezzo
123,15 € - 92,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    14.805
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 850.0 1.5 Acciaio

20282554

Fascia di prezzo
67,80 € - 40,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    8.390
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3200.0 1.5 Acciaio

20283025

Fascia di prezzo
251,85 € - 226,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    31.584
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4000.0 1.5 Acciaio

20283186

Fascia di prezzo
311,09 € - 279,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    39.480
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4200.0 1.5 Acciaio

20283223

Fascia di prezzo
325,91 € - 293,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    41.454
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5000.0 1.5 Acciaio

20283384

Fascia di prezzo
385,13 € - 346,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    49.350
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4350.0 1.5 Acciaio

20283254

Fascia di prezzo
337,03 € - 303,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    42.935
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4400.0 1.5 Acciaio

20283261

Fascia di prezzo
340,71 € - 306,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    43.428
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2200.0 1.5 Acciaio

20282820

Fascia di prezzo
177,80 € - 160,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    21.714
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2100.0 1.5 Acciaio

20282806

Fascia di prezzo
170,39 € - 127,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    20.727
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3250.0 1.5 Acciaio

20283032

Fascia di prezzo
255,57 € - 230,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    32.078
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3100.0 1.5 Acciaio

20283001

Fascia di prezzo
244,45 € - 220,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    30.597
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4850.0 1.5 Acciaio

20283353

Fascia di prezzo
374,05 € - 336,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    47.870
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 1300.0 1.5 Acciaio

20282646

Fascia di prezzo
108,34 € - 81,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    12.831
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2700.0 1.5 Acciaio

20282929

Fascia di prezzo
214,83 € - 193,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    26.649
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4300.0 1.5 Acciaio

20283247

Fascia di prezzo
333,31 € - 299,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    42.441
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3900.0 1.5 Acciaio

20283162

Fascia di prezzo
303,68 € - 273,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    38.493
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4150.0 1.5 Acciaio

20283216

Fascia di prezzo
322,22 € - 290,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    40.961
  • Materiale
    Acciaio