Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
243,34 € - 270,38 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3450.0
296,66 € - 329,62 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4250.0
236,68 € - 262,98 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3350.0
283,34 € - 314,82 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4050.0
223,34 € - 248,16 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3150.0
97,92 € - 130,56 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
1600.0
183,38 € - 203,75 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2550.0
233,33 € - 259,25 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3300.0
319,97 € - 355,52 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4600.0
396,63 € - 440,70 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5750.0
286,65 € - 318,50 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4100.0
270,01 € - 300,01 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3850.0
376,64 € - 418,49 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5450.0
19,36 € - 32,27 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
300.0
25,24 € - 42,06 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
400.0
28,07 € - 46,79 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
450.0
393,28 € - 436,98 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5700.0
16,54 € - 27,57 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
250.0
310,00 € - 344,44 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4450.0
363,31 € - 403,68 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5250.0
  • di 72
Albero temprato 40.0 3450.0 1.5 Acciaio

20283070

Fascia di prezzo
270,38 € - 243,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    34.052
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4250.0 1.5 Acciaio

20283230

Fascia di prezzo
329,62 € - 296,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    41.948
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3350.0 1.5 Acciaio

20283056

Fascia di prezzo
262,98 € - 236,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    33.065
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4050.0 1.5 Acciaio

20283193

Fascia di prezzo
314,82 € - 283,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    39.974
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3150.0 1.5 Acciaio

20283018

Fascia di prezzo
248,16 € - 223,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    31.091
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 1600.0 1.5 Acciaio

20282707

Fascia di prezzo
130,56 € - 97,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    15.792
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2550.0 1.5 Acciaio

20282899

Fascia di prezzo
203,75 € - 183,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    25.169
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3300.0 1.5 Acciaio

20283049

Fascia di prezzo
259,25 € - 233,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    32.571
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4600.0 1.5 Acciaio

20283308

Fascia di prezzo
355,52 € - 319,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    45.402
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5750.0 1.5 Acciaio

20283537

Fascia di prezzo
440,70 € - 396,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    56.753
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4100.0 1.5 Acciaio

20283209

Fascia di prezzo
318,50 € - 286,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    40.467
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 3850.0 1.5 Acciaio

20283155

Fascia di prezzo
300,01 € - 270,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    38.000
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5450.0 1.5 Acciaio

20283476

Fascia di prezzo
418,49 € - 376,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    53.792
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 300.0 1.5 Acciaio

20283636

Fascia di prezzo
32,27 € - 19,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    4.620
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 400.0 1.5 Acciaio

20283650

Fascia di prezzo
42,06 € - 25,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    6.160
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 450.0 1.5 Acciaio

20283667

Fascia di prezzo
46,79 € - 28,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    6.930
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5700.0 1.5 Acciaio

20283520

Fascia di prezzo
436,98 € - 393,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    56.259
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 250.0 1.5 Acciaio

20283629

Fascia di prezzo
27,57 € - 16,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    3.850
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4450.0 1.5 Acciaio

20283278

Fascia di prezzo
344,44 € - 310,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    43.922
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5250.0 1.5 Acciaio

20283438

Fascia di prezzo
403,68 € - 363,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    51.818
  • Materiale
    Acciaio