Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
326,69 € - 362,99 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2200.0
372,29 € - 413,65 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2500.0
163,52 € - 181,69 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1050.0
76,22 € - 127,03 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
750.0
71,34 € - 118,90 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
700.0
57,76 € - 96,26 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
550.0
23,21 € - 38,69 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
200.0
52,60 € - 87,67 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
500.0
298,61 € - 331,79 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2000.0
36,67 € - 61,12 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
600.0
167,57 € - 186,19 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1850.0
191,30 € - 212,56 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2100.0
30,89 € - 51,49 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
500.0
77,85 € - 129,75 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1250.0
163,35 € - 181,50 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1800.0
445,42 € - 494,91 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5100.0
292,94 € - 325,49 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3300.0
297,17 € - 330,19 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3350.0
483,52 € - 537,24 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5550.0
326,82 € - 363,13 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3700.0
  • di 72
Albero temprato 60.0 2200.0 1.5 Acciaio

20285197

Fascia di prezzo
362,99 € - 326,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    48.8480
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2500.0 1.5 Acciaio

20285258

Fascia di prezzo
413,65 € - 372,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    55.500
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1050.0 1.5 Acciaio

20284961

Fascia di prezzo
181,69 € - 163,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    23.310
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 750.0 1.5 Acciaio

20284909

Fascia di prezzo
127,03 € - 76,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    16.650
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 700.0 1.5 Acciaio

20284893

Fascia di prezzo
118,90 € - 71,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    15.540
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 550.0 1.5 Acciaio

20284862

Fascia di prezzo
96,26 € - 57,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    12.210
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 200.0 1.5 Acciaio

20284794

Fascia di prezzo
38,69 € - 23,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    4.440
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 500.0 1.5 Acciaio

20284855

Fascia di prezzo
87,67 € - 52,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    11.100
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2000.0 1.5 Acciaio

20285159

Fascia di prezzo
331,79 € - 298,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    44.400
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 600.0 1.5 Acciaio

20283698

Fascia di prezzo
61,12 € - 36,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    9.240
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1850.0 1.5 Acciaio

20283933

Fascia di prezzo
186,19 € - 167,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    28.490
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2100.0 1.5 Acciaio

20283988

Fascia di prezzo
212,56 € - 191,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    32.340
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 500.0 1.5 Acciaio

20283674

Fascia di prezzo
51,49 € - 30,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    7.700
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1250.0 1.5 Acciaio

20283810

Fascia di prezzo
129,75 € - 77,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    19.250
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1800.0 1.5 Acciaio

20283926

Fascia di prezzo
181,50 € - 163,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    27.720
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5100.0 1.5 Acciaio

20284589

Fascia di prezzo
494,91 € - 445,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    78.540
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3300.0 1.5 Acciaio

20284220

Fascia di prezzo
325,49 € - 292,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    50.820
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3350.0 1.5 Acciaio

20284237

Fascia di prezzo
330,19 € - 297,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    51.590
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5550.0 1.5 Acciaio

20284671

Fascia di prezzo
537,24 € - 483,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    85.470
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3700.0 1.5 Acciaio

20284305

Fascia di prezzo
363,13 € - 326,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    56.980
  • Materiale
    Acciaio