Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
575,65 € - 639,61 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3050.0
|
||
649,41 € - 721,57 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3450.0
|
||
440,56 € - 489,51 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3000.0
|
||
178,08 € - 197,87 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1150.0
|
||
787,68 € - 875,20 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4200.0
|
||
16,54 € - 27,57 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
250.0
|
||
25,24 € - 42,06 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
400.0
|
||
97,61 € - 162,68 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1600.0
|
||
94,77 € - 157,95 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1550.0
|
||
72,19 € - 120,32 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1150.0
|
||
12,74 € - 21,23 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
200.0
|
||
77,85 € - 129,75 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1250.0
|
||
259,04 € - 287,82 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2900.0
|
||
229,39 € - 254,88 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2550.0
|
||
250,59 € - 278,43 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2800.0
|
||
86,29 € - 143,82 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1400.0
|
||
159,12 € - 176,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1750.0
|
||
383,30 € - 425,89 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5550.0
|
||
36,67 € - 61,12 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
600.0
|
||
1.045,75 € - 1.161,94 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare