Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.091,86 € - 1.213,18 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5850.0
|
||
99,84 € - 166,40 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1000.0
|
||
28,91 € - 48,19 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
250.0
|
||
453,87 € - 504,30 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5200.0
|
||
86,15 € - 143,58 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
850.0
|
||
432,72 € - 480,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4950.0
|
||
508,93 € - 565,48 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5850.0
|
||
436,94 € - 485,49 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5000.0
|
||
373,42 € - 414,91 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4250.0
|
||
517,42 € - 574,91 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5950.0
|
||
38,42 € - 64,03 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
350.0
|
||
255,46 € - 283,84 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
458,13 € - 509,03 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5250.0
|
||
319,51 € - 355,01 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
219,53 € - 243,92 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1450.0
|
||
470,81 € - 523,12 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5400.0
|
||
475,07 € - 527,85 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5450.0
|
||
504,72 € - 560,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5800.0
|
||
81,10 € - 135,16 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
800.0
|
||
170,77 € - 189,74 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1100.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare