Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
18,3168 € - 20,295 € Richiedi il lead time qui
8.0
300.0
33,456 € - 37,0743 € Richiedi il lead time qui
8.0
700.0
25,6865 € - 28,4643 € Richiedi il lead time qui
8.0
500.0
40,3953 € - 44,7515 € Richiedi il lead time qui
8.0
900.0
95,776 € - 106,1285 € Richiedi il lead time qui
8.0
2000.0
26,5065 € - 29,3663 € Richiedi il lead time qui
10.0
400.0
41,8713 € - 46,3915 € Richiedi il lead time qui
10.0
750.0
44,1673 € - 48,9438 € Richiedi il lead time qui
10.0
800.0
89,4723 € - 99,1483 € Richiedi il lead time qui
10.0
1450.0
32,0825 € - 35,547 € Richiedi il lead time qui
12.0
450.0
62,7095 € - 69,4848 € Richiedi il lead time qui
8.0
1100.0
91,8913 € - 101,8235 € Richiedi il lead time qui
10.0
1500.0
47,068 € - 52,152 € Richiedi il lead time qui
12.0
750.0
55,3808 € - 61,3668 € Richiedi il lead time qui
12.0
900.0
19,393 € - 21,484 € Richiedi il lead time qui
16.0
200.0
36,4285 € - 40,3543 € Richiedi il lead time qui
8.0
800.0
64,6468 € - 71,6373 € Richiedi il lead time qui
8.0
1150.0
53,6895 € - 59,491 € Richiedi il lead time qui
10.0
1000.0
76,3215 € - 84,5625 € Richiedi il lead time qui
8.0
1450.0
68,5315 € - 75,9423 € Richiedi il lead time qui
8.0
1250.0
  • di 18
Albero 8.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20333560

Fascia di prezzo
20,295 € - 18,3168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 700.0 +0,-9 Alluminio

20333645

Fascia di prezzo
37,0743 € - 33,456 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20333607

Fascia di prezzo
28,4643 € - 25,6865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20333683

Fascia di prezzo
44,7515 € - 40,3953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20333898

Fascia di prezzo
106,1285 € - 95,776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20333966

Fascia di prezzo
29,3663 € - 26,5065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20334031

Fascia di prezzo
46,3915 € - 41,8713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20334048

Fascia di prezzo
48,9438 € - 44,1673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20334161

Fascia di prezzo
99,1483 € - 89,4723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20334352

Fascia di prezzo
35,547 € - 32,0825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20333713

Fascia di prezzo
69,4848 € - 62,7095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20334178

Fascia di prezzo
101,8235 € - 91,8913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20334413

Fascia di prezzo
52,152 € - 47,068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20334444

Fascia di prezzo
61,3668 € - 55,3808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20334680

Fascia di prezzo
21,484 € - 19,393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20333669

Fascia di prezzo
40,3543 € - 36,4285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1150.0 +0,-9 Alluminio

20333720

Fascia di prezzo
71,6373 € - 64,6468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20334079

Fascia di prezzo
59,491 € - 53,6895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20333782

Fascia di prezzo
84,5625 € - 76,3215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20333744

Fascia di prezzo
75,9423 € - 68,5315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000