Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
74,46 € - 82,50 € Richiedi il lead time qui
8.0
1450.0
70,65 € - 78,29 € Richiedi il lead time qui
8.0
1350.0
10,91 € - 12,09 € Richiedi il lead time qui
10.0
150.0
35,54 € - 39,37 € Richiedi il lead time qui
8.0
800.0
38,60 € - 42,77 € Richiedi il lead time qui
10.0
700.0
90,63 € - 100,42 € Richiedi il lead time qui
8.0
1900.0
68,76 € - 76,19 € Richiedi il lead time qui
8.0
1300.0
33,74 € - 37,39 € Richiedi il lead time qui
8.0
750.0
30,53 € - 33,83 € Richiedi il lead time qui
10.0
500.0
40,85 € - 45,26 € Richiedi il lead time qui
10.0
750.0
25,86 € - 28,65 € Richiedi il lead time qui
10.0
400.0
75,61 € - 83,78 € Richiedi il lead time qui
10.0
1200.0
92,80 € - 102,83 € Richiedi il lead time qui
10.0
1650.0
47,90 € - 53,08 € Richiedi il lead time qui
10.0
900.0
77,94 € - 86,36 € Richiedi il lead time qui
10.0
1250.0
87,72 € - 97,20 € Richiedi il lead time qui
8.0
1800.0
66,86 € - 74,09 € Richiedi il lead time qui
8.0
1250.0
61,18 € - 67,79 € Richiedi il lead time qui
8.0
1100.0
93,44 € - 103,54 € Richiedi il lead time qui
8.0
2000.0
76,35 € - 84,60 € Richiedi il lead time qui
8.0
1500.0
  • di 18
Albero 8.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20333782

Fascia di prezzo
82,50 € - 74,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1350.0 +0,-9 Alluminio

20333768

Fascia di prezzo
78,29 € - 70,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20333911

Fascia di prezzo
12,09 € - 10,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20333669

Fascia di prezzo
39,37 € - 35,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 700.0 +0,-9 Alluminio

20334024

Fascia di prezzo
42,77 € - 38,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20333874

Fascia di prezzo
100,42 € - 90,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20333751

Fascia di prezzo
76,19 € - 68,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20333652

Fascia di prezzo
37,39 € - 33,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20333980

Fascia di prezzo
33,83 € - 30,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20334031

Fascia di prezzo
45,26 € - 40,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20333966

Fascia di prezzo
28,65 € - 25,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20334116

Fascia di prezzo
83,78 € - 75,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20334208

Fascia di prezzo
102,83 € - 92,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20334062

Fascia di prezzo
53,08 € - 47,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20334123

Fascia di prezzo
86,36 € - 77,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20333850

Fascia di prezzo
97,20 € - 87,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20333744

Fascia di prezzo
74,09 € - 66,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20333713

Fascia di prezzo
67,79 € - 61,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20333898

Fascia di prezzo
103,54 € - 93,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20333799

Fascia di prezzo
84,60 € - 76,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000