Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
18,83 € - 20,86 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
150.0
|
||
45,06 € - 49,93 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
400.0
|
||
145,78 € - 161,53 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1850.0
|
||
76,62 € - 84,90 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
800.0
|
||
34,88 € - 38,65 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
300.0
|
||
87,75 € - 97,23 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
700.0
|
||
42,96 € - 47,60 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1000.0
|
||
29,00 € - 32,14 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
600.0
|
||
30,82 € - 34,15 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
650.0
|
||
80,14 € - 88,80 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1600.0
|
||
15,97 € - 17,70 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
250.0
|
||
32,64 € - 36,17 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
700.0
|
||
11,48 € - 12,73 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
200.0
|
||
23,23 € - 25,74 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
450.0
|
||
37,05 € - 41,05 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
550.0
|
||
48,52 € - 53,76 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
800.0
|
||
116,85 € - 129,48 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1900.0
|
||
81,72 € - 90,55 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1100.0
|
||
78,89 € - 87,41 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1050.0
|
||
99,54 € - 110,29 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1800.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare