Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
105,63 € - 117,04 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1950.0
|
||
107,74 € - 119,38 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
2000.0
|
||
90,55 € - 100,33 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1550.0
|
||
15,02 € - 16,64 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
100.0
|
||
58,47 € - 64,79 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
450.0
|
||
174,75 € - 193,63 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1800.0
|
||
54,73 € - 60,64 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
550.0
|
||
34,71 € - 38,46 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
250.0
|
||
43,54 € - 48,25 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
200.0
|
||
93,55 € - 103,65 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
750.0
|
||
187,89 € - 208,19 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1950.0
|
||
179,13 € - 198,48 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1850.0
|
||
52,68 € - 58,37 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
400.0
|
||
33,52 € - 37,14 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
150.0
|
||
94,43 € - 104,63 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1000.0
|
||
76,15 € - 84,38 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
600.0
|
||
249,09 € - 276,00 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
2000.0
|
||
170,37 € - 188,77 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1750.0
|
||
122,22 € - 135,42 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1200.0
|
||
192,27 € - 213,04 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
2000.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare