Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,62 € - 99,30 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1850.0
|
||
| 23,23 € - 25,74 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
450.0
|
||
| 42,96 € - 47,60 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1000.0
|
||
| 30,82 € - 34,15 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
650.0
|
||
| 19,75 € - 21,89 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
350.0
|
||
| 9,58 € - 10,61 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
150.0
|
||
| 63,07 € - 69,89 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1150.0
|
||
| 64,97 € - 71,99 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1200.0
|
||
| 83,94 € - 93,01 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1700.0
|
||
| 89,65 € - 99,34 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1500.0
|
||
| 17,87 € - 19,80 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
300.0
|
||
| 32,64 € - 36,17 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
700.0
|
||
| 25,06 € - 27,77 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
500.0
|
||
| 70,93 € - 78,59 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1100.0
|
||
| 99,54 € - 110,29 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1800.0
|
||
| 54,03 € - 59,87 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
900.0
|
||
| 100,69 € - 111,57 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1550.0
|
||
| 35,54 € - 39,38 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
600.0
|
||
| 68,59 € - 76,00 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1050.0
|
||
| 31,30 € - 34,68 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
450.0