Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
136,97 € - 151,77 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
650.0
|
||
188,60 € - 208,98 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1000.0
|
||
107,55 € - 119,17 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
350.0
|
||
55,86 € - 61,90 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
250.0
|
||
146,99 € - 162,87 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
700.0
|
||
216,18 € - 239,53 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1100.0
|
||
75,93 € - 84,13 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
350.0
|
||
23,49 € - 26,03 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
100.0
|
||
116,91 € - 129,54 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
550.0
|
||
220,09 € - 243,87 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1750.0
|
||
243,29 € - 269,58 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1950.0
|
||
65,90 € - 73,02 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
300.0
|
||
207,07 € - 229,44 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1050.0
|
||
29,03 € - 32,16 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
300.0
|
||
90,22 € - 99,96 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1250.0
|
||
114,67 € - 127,06 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1400.0
|
||
23,47 € - 26,00 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
300.0
|
||
62,16 € - 68,87 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
800.0
|
||
99,29 € - 110,02 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1500.0
|
||
101,22 € - 112,16 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare