Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
76,35 € - 84,60 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1500.0
|
||
37,62 € - 41,69 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
850.0
|
||
28,19 € - 31,24 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
450.0
|
||
30,53 € - 33,83 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
500.0
|
||
35,54 € - 39,37 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
800.0
|
||
66,86 € - 74,09 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1250.0
|
||
59,27 € - 65,68 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1050.0
|
||
39,41 € - 43,66 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
900.0
|
||
93,44 € - 103,54 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2000.0
|
||
33,74 € - 37,39 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
750.0
|
||
38,60 € - 42,77 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
700.0
|
||
92,80 € - 102,83 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1650.0
|
||
25,86 € - 28,65 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
400.0
|
||
40,85 € - 45,26 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
750.0
|
||
13,24 € - 14,68 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
200.0
|
||
8,57 € - 9,50 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
100.0
|
||
61,18 € - 67,79 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1100.0
|
||
72,56 € - 80,40 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1400.0
|
||
75,61 € - 83,78 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1200.0
|
||
47,90 € - 53,08 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
900.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare