Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
239,95 € - 265,87 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
800.0
|
||
337,29 € - 373,73 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1100.0
|
||
Richiedi il lead time qui |
50.0
|
450.0
|
|||
454,26 € - 503,34 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1500.0
|
||
122,69 € - 135,95 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
400.0
|
||
92,93 € - 102,97 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
300.0
|
||
395,77 € - 438,53 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1300.0
|
||
Richiedi il lead time qui |
50.0
|
400.0
|
|||
504,17 € - 558,64 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
2000.0
|
||
316,49 € - 350,68 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1650.0
|
||
32,36 € - 35,86 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
100.0
|
||
78,31 € - 86,77 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
250.0
|
||
166,83 € - 184,85 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
550.0
|
||
307,36 € - 340,57 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1600.0
|
||
366,53 € - 406,13 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1200.0
|
||
439,64 € - 487,14 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1450.0
|
||
137,32 € - 152,16 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
450.0
|
||
254,83 € - 282,36 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
850.0
|
||
512,76 € - 568,16 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1700.0
|
||
151,94 € - 168,36 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
500.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare