Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
84,96 € - 94,14 € Richiedi il lead time qui
10.0
1400.0
43,09 € - 47,75 € Richiedi il lead time qui
10.0
800.0
52,38 € - 58,04 € Richiedi il lead time qui
10.0
1000.0
35,54 € - 39,38 € Richiedi il lead time qui
10.0
600.0
20,52 € - 22,74 € Richiedi il lead time qui
10.0
300.0
9,54 € - 10,58 € Richiedi il lead time qui
12.0
100.0
83,94 € - 93,01 € Richiedi il lead time qui
8.0
1700.0
15,22 € - 16,86 € Richiedi il lead time qui
12.0
200.0
18,19 € - 20,15 € Richiedi il lead time qui
10.0
250.0
80,28 € - 88,95 € Richiedi il lead time qui
10.0
1300.0
45,65 € - 50,58 € Richiedi il lead time qui
10.0
850.0
87,29 € - 96,73 € Richiedi il lead time qui
10.0
1450.0
130,97 € - 145,12 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
1300.0
30,12 € - 33,37 € Richiedi il lead time qui
20.0
250.0
90,48 € - 100,26 € Richiedi il lead time qui
16.0
1050.0
183,51 € - 203,34 € Richiedi il lead time qui
20.0
1900.0
135,41 € - 150,04 € Richiedi il lead time qui
16.0
1700.0
152,85 € - 169,37 € Richiedi il lead time qui
20.0
1550.0
148,49 € - 164,53 € Richiedi il lead time qui
20.0
1500.0
67,86 € - 75,20 € Richiedi il lead time qui
20.0
700.0
  • di 18
Albero 10.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20334154

Fascia di prezzo
94,14 € - 84,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20334048

Fascia di prezzo
47,75 € - 43,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20334079

Fascia di prezzo
58,04 € - 52,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20334000

Fascia di prezzo
39,38 € - 35,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20333942

Fascia di prezzo
22,74 € - 20,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20334284

Fascia di prezzo
10,58 € - 9,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20333836

Fascia di prezzo
93,01 € - 83,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 12.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20334307

Fascia di prezzo
16,86 € - 15,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20333935

Fascia di prezzo
20,15 € - 18,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20334130

Fascia di prezzo
88,95 € - 80,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20334055

Fascia di prezzo
50,58 € - 45,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20334161

Fascia di prezzo
96,73 € - 87,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20335274

Fascia di prezzo
145,12 € - 130,97 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20335076

Fascia di prezzo
33,37 € - 30,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20334840

Fascia di prezzo
100,26 € - 90,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20335397

Fascia di prezzo
203,34 € - 183,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20334970

Fascia di prezzo
150,04 € - 135,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1550.0 +0,-9 Alluminio

20335328

Fascia di prezzo
169,37 € - 152,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20335311

Fascia di prezzo
164,53 € - 148,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 700.0 +0,-9 Alluminio

20335168

Fascia di prezzo
75,20 € - 67,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000