Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
166,00 € - 183,93 € Richiedi il lead time qui
20.0
1700.0
26,63 € - 29,50 € Richiedi il lead time qui
25.0
200.0
135,34 € - 149,96 € Richiedi il lead time qui
20.0
1350.0
63,49 € - 70,35 € Richiedi il lead time qui
20.0
650.0
179,50 € - 198,89 € Richiedi il lead time qui
25.0
1400.0
113,46 € - 125,72 € Richiedi il lead time qui
20.0
1100.0
45,69 € - 50,62 € Richiedi il lead time qui
20.0
450.0
85,65 € - 94,91 € Richiedi il lead time qui
20.0
900.0
40,50 € - 44,88 € Richiedi il lead time qui
25.0
300.0
81,29 € - 90,07 € Richiedi il lead time qui
20.0
850.0
161,61 € - 179,07 € Richiedi il lead time qui
20.0
1650.0
50,06 € - 55,47 € Richiedi il lead time qui
20.0
500.0
144,10 € - 159,67 € Richiedi il lead time qui
20.0
1450.0
139,73 € - 154,83 € Richiedi il lead time qui
20.0
1400.0
128,50 € - 142,38 € Richiedi il lead time qui
16.0
1600.0
100,86 € - 111,76 € Richiedi il lead time qui
16.0
1200.0
109,07 € - 120,86 € Richiedi il lead time qui
20.0
1050.0
157,24 € - 174,23 € Richiedi il lead time qui
20.0
1600.0
72,24 € - 80,05 € Richiedi il lead time qui
20.0
750.0
142,33 € - 157,71 € Richiedi il lead time qui
16.0
1800.0
  • di 18
Albero 20.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20335359

Fascia di prezzo
183,93 € - 166,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20335441

Fascia di prezzo
29,50 € - 26,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1350.0 +0,-9 Alluminio

20335281

Fascia di prezzo
149,96 € - 135,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20335151

Fascia di prezzo
70,35 € - 63,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20335670

Fascia di prezzo
198,89 € - 179,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20335236

Fascia di prezzo
125,72 € - 113,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20335113

Fascia di prezzo
50,62 € - 45,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20335205

Fascia di prezzo
94,91 € - 85,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20335465

Fascia di prezzo
44,88 € - 40,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20335199

Fascia di prezzo
90,07 € - 81,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20335342

Fascia di prezzo
179,07 € - 161,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 500.0 +0,-9 Alluminio

20335120

Fascia di prezzo
55,47 € - 50,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20335304

Fascia di prezzo
159,67 € - 144,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20335298

Fascia di prezzo
154,83 € - 139,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20334956

Fascia di prezzo
142,38 € - 128,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20334871

Fascia di prezzo
111,76 € - 100,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20335229

Fascia di prezzo
120,86 € - 109,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20335335

Fascia di prezzo
174,23 € - 157,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20335175

Fascia di prezzo
80,05 € - 72,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20334994

Fascia di prezzo
157,71 € - 142,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000