Menu Ricerca

Anelli di sicurezza in acciaio inossidabile

In produzione

Questi anelli di sicurezza a C in acciaio inossidabile vengono utilizzati montandoli e facendo presa su cuscinetti, ingranaggi e altri componenti e fissandoli su alberi o in fori.

Presentano buona resistenza alla corrosione, durata e resistenza; sono quindi adatti all'uso in contesti difficili o in presenza di umidità o sostanze chimiche.

Semplici da installare e da rimuovere, rendono il montaggio e la manutenzione più facili ed efficaci. Solitamente vengono usati nel settore automobilistico, industriale e manifatturiero.

  • Si montano e fanno presa su cuscinetti, ingranaggi e altri componenti fissandoli su alberi o in fori.
  • Adatti all'uso in contesti difficili o in presenza di umidità o sostanze chimiche.
  • Utilizzati nel settore automobilistico, industriale e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRR3447

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Acquista
0,5638 € - 0,861 € Richiedi il lead time qui
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
3,0135 € - 4,633 € Richiedi il lead time qui
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
1,3223 € - 2,0398 € Richiedi il lead time qui
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0
0,8303 € - 1,271 € Richiedi il lead time qui
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
1,517 € - 2,337 € Richiedi il lead time qui
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
0,5843 € - 0,902 € Richiedi il lead time qui
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
0,4305 € - 0,656 € Richiedi il lead time qui
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
Anello di tenuta 6.0 5.7 0.8 Acciaio inossidabile 303

20212780

Fascia di prezzo
0,861 € - 0,5638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    5.6
  • d4
    7.5
  • d5 min
    1.15
Anello di tenuta 20.0 19.0 1.3 Acciaio inossidabile 303

20212834

Fascia di prezzo
4,633 € - 3,0135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    20.0
  • d2
    19.0
  • d3
    18.5
  • d4
    16.2
  • d5 min
    2.0
Anello di tenuta 12.0 11.5 1.1 Acciaio inossidabile 303

20212810

Fascia di prezzo
2,0398 € - 1,3223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    11.0
  • d4
    7.7
  • d5 min
    1.7
Anello di tenuta 10.0 9.6 1.1 Acciaio inossidabile 303

20212803

Fascia di prezzo
1,271 € - 0,8303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    9.3
  • d4
    12.7
  • d5 min
    1.7
Anello di tenuta 16.0 15.2 1.1 Acciaio inossidabile 303

20212827

Fascia di prezzo
2,337 € - 1,517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    14.7
  • d4
    12.2
  • d5 min
    1.7
Anello di tenuta 8.0 7.6 1.1 Acciaio inossidabile 303

20212797

Fascia di prezzo
0,902 € - 0,5843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    7.4
  • d4
    9.6
  • d5 min
    1.2
Anello di tenuta 5.0 4.8 0.7 Acciaio inossidabile 303

20212773

Fascia di prezzo
0,656 € - 0,4305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    3.7
  • d4
    6.2
  • d5 min
    1.0