Gli anelli metrici a D e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni statiche e dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: NBR Colore: Nero Codice Serie: SR6159, SRV0071
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Comprende | Numero di pezzi | Dimensioni filettatura | Materiale | Tipo di kit | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,2228 € - 42,4698 € | Richiedi il lead time qui |
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
|
50
|
|
NBR
|
D-Ring Kit
|
Assortment
|
||
| 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4"
|
100
|
3/4 in
|
NBR
|
Metric D-Ring
|
Individual part
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare