O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiale: NBR Colore: Nero Codice Serie: SR6160, SRV0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W | ID | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0308 € - 0,0359 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,0615 € - 0,0719 € | 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,0308 € - 0,0359 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,1112 € - 0,1302 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0538 € - 0,0629 € | 939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,0691 € - 0,0808 € | 1038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0846 € - 0,0988 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,0658 € - 0,0774 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0511 € - 0,0601 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,1059 € - 0,1247 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0511 € - 0,0601 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 0,1353 € - 0,1732 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 22,2646 € - 24,729 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare