Menu Ricerca

Anelli di tenuta

Disponibile

Gli anelli di tenuta svolgono la funzione di una spalla che mantiene in posizione componenti e assemblaggi su un asse liscio e possono essere utilizzati anche in un alloggiamento o foro per soluzioni monouso. Tra le applicazioni più comuni sono inclusi gli assi di tenuta.

Vengono installate in scanalature pre-fabbricate su assi e perni, dove svolgono una funzione di appoggio e tenuta di specifici componenti o assemblaggi. Il design a forma di anello presenta una linguetta per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio.

  • Materiale: poliossimetilene (POM)
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Spessore Acquista
0,0827 € - 0,1155 € 63593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
0,0863 € - 0,1204 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
0,0648 € - 0,0903 € 93840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
0,0791 € - 0,1104 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
0,1152 € - 0,1602 € 19015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
0,0718 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
0,0576 € - 0,0576 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,1437 € - 0,1865 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Anello di tenuta 6.0 mm 14.0 mm POM Nero

10052341

Fascia di prezzo
0,1155 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
63593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.3 mm
Anello di tenuta 7.0 mm 14.0 mm POM Nero

10052358

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.3 mm
Anello di tenuta 3.2 mm 7.0 mm POM Nero

10052310

Fascia di prezzo
0,0903 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
93840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.0 mm
Anello di tenuta 5.0 mm 11.0 mm POM Nero

10052334

Fascia di prezzo
0,1104 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.1 mm
Anello di tenuta 9.0 mm 18.5 mm POM Nero

10052365

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1152 €

Livelli di giacenza
19015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    18.5 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.4 mm
Anello di tenuta 4.0 mm 9.0 mm POM Nero

10052327

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.1 mm
Anello di tenuta Nero 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303

Fascia di prezzo
0,0576 € - 0,0576 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.0 mm
Anello di tenuta 12.0 mm 23.0 mm POM Nero

10052372

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.6 mm