Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10396117
497677
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Capacità di carico | 5000.0 lbs |
|---|---|
| Capacità di carico | 2268 kg |
| Diametro anello | 0.5 in |
| Diametro anello | 12.7 mm |
| Altezza interna anello | 76.2 mm |
| Altezza interna anello | 3 in |
| Altezza base | 1.126 in |
| Altezza base | 28.6 mm |
| Larghezza totale | 98.4 mm |
| Larghezza totale | 3.874 in |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 6:1 |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.626 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 41.3 mm |
| Standard di | ASTM |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al cromo-molibdeno forgiato |
| Diametro base | 2.626 in |
| Diametro base | 66.7 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare