10396131
497679
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Capacità di carico | 9071.8 kg |
|---|---|
| Capacità di carico | 20000.0 lbs |
| Diametro anello | 25.4 mm |
| Diametro anello | 1 in |
| Altezza interna anello | 127.0 mm |
| Altezza interna anello | 5 in |
| Altezza base | 1.874 in |
| Altezza base | 47.6 mm |
| Larghezza totale | 157.2 mm |
| Larghezza totale | 6.189 in |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 6:1 |
| Distanza tra fori di fissaggio | 2.063 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 52.4 mm |
| Standard di | ASTM |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al cromo-molibdeno forgiato |
| Diametro base | 3.626 in |
| Diametro base | 92.1 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare