10395981
497664
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M20-2.5 | 
|---|---|
| Capacità di carico | 2200.0 kg | 
| Capacità di carico | 2200.0 kg | 
| Materiale (nome esteso) | Lega di acciaio | 
| Finitura | Ossido nero | 
| Diametro anello | 0.748 in | 
| Diametro anello | 19.0 mm | 
| Altezza totale | 151.4 mm | 
| Altezza totale | 5.961 in | 
| Diametro base | 1.496 in | 
| Diametro base | 38.0 mm | 
| Diametro corpo | 38.0 mm | 
| Diametro corpo | 1.496 in | 
| Lunghezza bullone | 3.189 in | 
| Lunghezza bullone | 81.0 mm | 
| Larghezza totale | 82.5 mm | 
| Larghezza totale | 3.248 in | 
| Altezza interna anello | 2.024 in | 
| Altezza interna anello | 51.4 mm | 
| Larghezza esterna anello | 3.248 in | 
| Larghezza esterna anello | 82.5 mm | 
| Lunghezza filetto | 30.0 mm | 
| Lunghezza filetto | 1.181 in | 
| Coppia limite | 135.0 Nm | 
| Coppia limite | 135.0 Nm | 
| Colore | Nero | 
| Tipo di anello | Sollevamento | 
| Fattore di sicurezza | 5:1 | 
| Codice doganale | 7318190090 | 
| Altezza corpo | 4.78 in | 
| Altezza corpo | 121.4 mm | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare