10396315
497697
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M24 |
|---|---|
| Capacità di carico | 4200.0 kg |
| Capacità di carico | 4200.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Lega di Acciaio fucinato |
| Finitura | Ossido nero |
| Diametro anello | 1 in |
| Diametro anello | 25.4 mm |
| Altezza totale | 215.2 mm |
| Altezza totale | 8.472 in |
| Diametro base | 71.4 mm |
| Diametro base | 2.811 in |
| Diametro corpo | 71.4 mm |
| Diametro corpo | 2.811 in |
| Lunghezza bullone | 4.098 in |
| Lunghezza bullone | 104.1 mm |
| Larghezza totale | 5.098 in |
| Larghezza totale | 129.5 mm |
| Altezza interna anello | 3.374 in |
| Altezza interna anello | 85.7 mm |
| Larghezza esterna anello | 5.098 in |
| Larghezza esterna anello | 129.5 mm |
| Lunghezza filetto | 28.0 mm |
| Lunghezza filetto | 1.102 in |
| Coppia limite | 311.0 Nm |
| Coppia limite | 311.0 Nm |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 7.37 in |
| Altezza corpo | 187.2 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare